TMDSEMUPROTRACE

TMDSEMUPROTRACE

Jetzt bestellen

Überblick

Wichtig: Der XDS560v2 pro TRACE-Empfänger ist ein Legacy-Produkt, das Pin-Trace für TI-Prozessoren unterstützt. Für neue Geräte wird empfohlen, einen Trace-Empfänger eines Drittanbieters zu verwenden.

Der XDS560v2 pro TRACE-Empfänger unterstützt die gleichen Funktionen wie die XDS560v2 System Trace-Familie (USB-Version, USB- & Ethernet-Version) und fügt Unterstützung für Core-Pin-Trace (Anweisung und Daten) in seinem großen externen Speicherpuffer hinzu. Dieser externe Speicherpuffer ist für ausgewählte TI-Bausteine verfügbar und erfasst alle Anweisungen, die von einem Prozessor oder Kern ausgeführt werden, um die Analyse schwer auffindbarer Probleme in einem eingebetteten System zu ermöglichen. Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen außerdem Core- und System-Trace in allen Arm®- und DSP-Prozessoren, die über einen Embedded Trace Buffer (ETB) verfügen.

Der XDS560v2 pro TRACE-Empfänger wird entweder über einen 60-poligen MIPI HSPT oder einen 60-poligen TI-Anschluss (mit mitgeliefertem Adapter) mit der Zielplatine und über USB2.0 High Speed (480 Mbps) oder Ethernet 10/100 Mbps mit dem Host-PC verbunden. Es erfordert auch eine Lizenz von Code Composer Studio™ IDE, die auf dem Host-PC ausgeführt wird.

Der XDS560v2 PRO TRACE-Empfänger wird in einem Paket geliefert, das aus folgenden Komponenten besteht:

  • Trace-Erfassungsfeld, das die Verarbeitungs-/Speicher-/Schnittstelleneinheit enthält.
  • Zielkabel und Trace JTAG-Stiftleiste, die eine Signalpuffereinheit enthält.
  • Einrichtungshandbuch.
  • Wandleradapter von MIPI-HSPT 60-polig zu TI 60-polig.
  • Externes Netzteil (12 V/5,0 A).
  • USB 2.0-Kabel.
  • Ethernet CAT5-Kabel.
  • IEC 60320 C13 Netzkabel für die USA (NEMA 5/15), den größten Teil Europas (CEE7/7) und das Vereinigte Königreich (BS1363).

Trace-Funktionen:

  • DSP-Core-Pin-Trace ist für 66AK2x-, C66x-, C645x- und C647x-Bausteine verfügbar.
  • Arm-Core-Pin-Trace (ETM) ist verfügbar für AM437x, AM64x, 66AK2x, RM46x, RM57x, TMDS570LS31x/21x- und TMS570LC43x-Bausteine.
  • System-Pin-Trace ist für Geräte verfügbar, die System-Trace-fähig sind, wie z. B. AM335x, AM437x, 66AK2x, C66x, DM81x, AM38x.
  • Core- und System-Trace sind über das ETB in ausgewählten Arm- und DSP-Prozessoren verfügbar.
  • Weitere Informationen zu den Trace-Möglichkeiten eines bestimmten Bausteins finden Sie im technischen Referenzhandbuch (TRM) des Bausteins.

Notwendige Voraussetzungen:

  • Eine Installation von Code Composer Studio™ v4 bis v12, neuere Versionen werden nicht unterstützt.
  • Eine Zielplatine mit einem der kompatiblen JTAG-Steckverbinder (MIPI HSPT 60-polig oder TI 60-polig).

Möglicherweise benötigt:

  • Ein Adapter zum Anschluss an Zielplatinen mit unterschiedlichen JTAG-Steckverbindern.

Informationen zum Versand:

  • Abmessungen der Produktbox: 510 mm x 310 mm x 160 mm (20 Zoll x 12 Zoll x 6,0 Zoll).
  • Gewicht des verpackten Produkts: 2,5 kg (5,5 lb).

Merkmale

XDS560v2 ist die neueste Variante der XDS560-Familie hochleistungsfähiger Debug-Sonden (Emulatoren) für TI-Prozessoren. Mit den schnellsten Geschwindigkeiten und den meisten Funktionen der gesamten XDS-Familie, ist XDS560v2 die umfassendste Lösung zum Debuggen von TI-Mikrocontrollern, -Prozessoren und -Mikrocontrollern für drahtlose Verbindungen.

Der XDS560v2 ist der erste Debug-Tastkopf der XDS560-Familie, der System Trace (STM)-Funktionen bereitstellt. Diese Art von Trace überwacht den gesamten Baustein, indem Systemereignisse wie den Verarbeitungsstatus, interne Busse und Peripheriegeräte erfasst werden. Die meisten XDS560v2-Modelle verfügen auch über System-Pin-Trace, einen Modus, in dem die System-Trace-Daten an einen externen Speicherpuffer (128 MB) innerhalb des XDS560v2 gesendet werden, um die Erfassung einer größeren Anzahl von Systemereignissen zu ermöglichen. Für die Verbindung mit dem Systempin Trace-Daten ist eine zusätzliche Verkabelung zum JTAG-Anschluss erforderlich.

Der XDS560v2 pro TRACE ist die zweite Generation der Debug-Sonden der XDS560-Familie mit Core-Pin-Trace (Anweisungen und Daten), einer Art von Trace, die alle von einem Kern ausgeführten Anweisungen erfasst und an einen externen Speicherpuffer (1 GB) innerhalb des XDS560v2 pro TRACE sendet. Die Core Pin Trace greift nicht in das Echtzeitverhalten des Systems ein und ermöglicht das Erfassen einer größeren Anzahl von Anweisungen. Für die Verbindung mit den Trace-Daten des Core-Pins ist eine zusätzliche Verkabelung zum JTAG-Anschluss erforderlich.

Zur Aufnahme aller Arten von Pin-Trace (Anweisung und System) verfügen alle XDS560v2-Varianten über einen standardmäßigen 60-poligen MIPI-HSPT-Steckverbinder als primäre JTAG-Verbindung zum Ziel. Darüber hinaus verfügen alle Varianten zudem über modulare Zielkonfigurationsadapter für Standard-JTAG-Steckverbinder von TI und ARM (das Angebot an Adaptern variiert je nach Modell).

Der XDS560v2 unterstützt sowohl die traditionelle IEEE1149.1 (JTAG)-Emulation als auch IEEE1149.7 (cJTAG) und arbeitet mit JTAG-Schnittstellenpegeln von +1,2 V bis +4,1 V.

Compact JTAG (cJTAG) ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichem JTAG, da es alle seine Funktionen mit nur zwei Pins unterstützt und in ausgewählten TI-Mikrocontrollern für drahtlose Kommunikation verfügbar ist.

Alle XDS560v2-Modelle unterstützen entweder USB2.0 Highspeed (480Mbps) oder Ethernet 10/100Mbps, wobei einige Modelle beides unterstützen. Außerdem unterstützen einige Modelle PoE (Power over Ethernet) für zusätzliche Flexibilität.

Die XDS560v2-System-Traceeinheit ist vollständig kompatibel mit dem IDE Code Composer Studio von TI. Diese Kombination bietet eine komplette Hardware-Entwicklungsumgebung mit integrierter Debugging-Umgebung, Compiler und vollständigen Hardware-Debugging- und Trace-Funktionen (auf ausgewählten Bausteinen) von Mikrocontroller (auch solche mit drahtloser Kommunikation) und Prozessoren von TI.

Weitere XDS-Produkte:

XDS110
XDS200
XDS560v2 System-Trace mit USB
XDS560v2 System-Trace mit USB und Ethernet

Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732-Q1 — Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl

 

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

 

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Debug-Tastkopf

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE Receiver & Debug Probe

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE Receiver & Debug Probe
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
Zertifikat TMDSEMUPROTRACE EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos