TMDXCNCD28055ISO

TMDXCNCD28055ISO

Jetzt bestellen

Überblick

TMDXCNCD28055ISO ist ein auf der DIMM100 controlCARD basierendes Evaluierungs- und Entwicklungstool für die Piccolo F2805x-Serie. controlCARDs sind komplette Module auf Platinenebene, die einen von zwei Standard-Formfaktoren (100-Pin DIMM oder 180-Pin HSEC) nutzen, um eine Einplatinen-Controllerlösung geringer Bauhöhe zu bieten.

Für eine erste Evaluierung werden controlCARDs in der Regel zusammen mit einer Dockingstation oder einem Anwendungspaket erworben. Die TMDXCNCD28055ISO-Steuerkarte benötigt eine DIMM100-Grundplatine, um zu funktionieren.

Merkmale

Hardwaremerkmale

  • TMDXCNCD28055ISO: TMS320F28055 DIMM100-basierte controlCARD
  • Kompakte Abmessungen
  • Isolierte JTAG-Debug-Sonde auf der Platine (Mini-USB XDS100v1)
  • F28x Analog-E/A und Digital-E/A an DIMM-Schnittstelle
  • 5-V-Stromversorgung über DIMM-Schnittstelle erforderlich

 

Softwaremerkmale

 

Erste Schritte

  • TMDXCNCD28055ISO Piccolo F28055 controlCARD

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28052-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, PGAs, ADC mit 3,75 MS TMS320F28054-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, PGAs

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28050 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash, PGAs, ADC mit 2 MSPS TMS320F28051 — C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 2 MSPS-ADC TMS320F28052 — C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, PGAs, 3,75 MSPS-ADC TMS320F28053 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash, CLA, PGAs, ADC mit 3,75 MSPS TMS320F28054 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, PGAs TMS320F28055 — C2000™ 32-bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA, PGAs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x Isolated USB controlCARD

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x Isolated USB controlCARD
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
Zertifikat TMDXCNCD28055ISO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
TMDSCNCD28054MISO — controlCARD mit Piccolo TMS320F28054MPNT, InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION aktiviert

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos