TMDXEVM368

TMS320DM36x – Evaluierungsmodul

TMDXEVM368

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem Digitalvideo-Evaluierungsmodul (DVEVM) TMS320DM36x können die Digitalmedienprozessoren (DMx) von TI direkt getestet und digitale Videoanwendungen wie IP-Sicherheitskameras, Actionkameras, Drohnen, Wearables, digitale Beschilderungen, Video-Türklingeln und andere Digitalvideoprodukte entwickelt werden

Das DVEVM TMS320DM36x ermöglicht die Erstellung von serienreifem Anwendungscode für den ARM und bietet Zugriff auf den HDVICP-Koprozessorkern über DMx-APIs. Dadurch kann sofort mit der Entwicklung von Anwendungen mit den Digitalmedienprozessoren TMS320DM368 und TMS320DM365 begonnen werden.

Merkmale
  • Auf dem Digitalmedienprozessor TMS320DM368 basierende Entwicklungsplatine
  • Paralleler Kameraeingang kompatibel mit der Kameraplatine Leopard Imaging LI-5M02
  • Videoaufnahme von NTSC- oder PAL-Signalen über eine Komponente für HD und Composite-/S-Video für SD
  • NTSC- oder PAL-Ausgang über Komponente für HD und Composite/S-Video für SD
  • Weitere Funktionen wie Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, Line-in und Line-out, UART, USB 2.0 HS, 2GB NAND Flash-Speicher und JTAG zum Testen
  • Linux-Support-Package-Softwareentwicklungskit (LSP-SDK) und Linux-basiertes DVSDK TI eXpressDSP™ im Kit enthalten
  • HD-MPEG4-, H.264-, MPEG2- sowie JPEG-Produktionscodecs von TI
  • Hinweis: Ein Hohlstecker mit Bedrahtungen für die Verbindung mit einem Tischnetzteil ist enthalten. Eine Stromversorgung ist nicht im diesem Kit enthalten und muss separat erworben werden. Eine empfohlene Stromversorgung für die Wandmontage ist SMI18-5-V-P5 (5 V, 3 A)

  • TMDXEVM368
  • Stromversorgungskabel
  • USB-Maus und Adapter
  • Serielles UART-Kabel
  • Ethernet-Kabel
  • Komponentenvideokabel
  • USB-Kartenleser
  • Kurzanleitung

Audio-CODECs
TLV320AIC3101 Energieeffizienter Stereocodec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Lautsprecher-/Kopfhörerverstärker und e

 

HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TVP5146 Digitaler Videodecoder für NTSC/PAL/SECAM 4 x 10 Bit mit macrovision-Erkennung, YPbPR/RBG-Eingängen TVP7002 Dreifacher 8/10-Bit-, 165/110 MSPS-Video-ADC

 

Lastschalter
TPS2065 USB-Leistungsschalter, 1 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS74701 Einstellbarer Spannungsregler, 500 mA mit extrem niedrigem Dropout, niedriger VIN-Bereich (0,8), mit TPS793 Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

 

Low-power MCUs
MSP430F2013 16-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, USI für SPI/I2C, 2 KB Flash-Speicher, 128 B RAM

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM365 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM368 Digitaler DaVinci-Medienprozessor TMS320DM369 Digitaler DaVinci-Medienprozessor

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
SN74CBTLV3257 4-kanaliger Analog-Schalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) mit Teilabschaltmodus

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LM4040-N Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C TLV431A Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

 

Videoverstärker
THS7303 3-kanaliger energieeffizienter Videoverstärker mit I2C-Steuerung, Auswahlfiltern, +6 dB Gain, Eingan THS7353 3-kanaliger energieeffizienter Videoverstärker mit I2C-Steuerung, auswählbaren Filtern, 0 dB Gain, M
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDXEVM368 — TMS320DM36x Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXEVM368 TMS320DM36x Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide 03.08.2016
Zertifikat TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide 04.08.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
LINUXDVSDK-DM36X Linux Digital Video Software Development Kit (DVSDK) für die Digitalmedienprozessoren DM365 und DM36

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos