TMP1075EVM

TMP1075EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der Industriestandard LM75/TMP75 ist jetzt mit hoher Genauigkeit und einem größeren Temperaturbereich erhältlich. Der TMP1075 ist ein Drop-in-Ersatz für die gängigsten digitalen Temperatursensoren mit erweiterten Funktionen. Der TMP1075 bietet eine typische Genauigkeit von bis zu ±0,5 °C im Bereich von −25 °C bis +85 °C und eine typische Genauigkeit von ±1 °C im Bereich von −55 °C bis +125 °C mit 12-Bit-Auflösung, was einer Temperaturauflösung von 0,0625 °C entspricht. Das TMP1075EVM (Evaluierungsmodul) von Texas Instruments bietet dem Benutzer eine einfache Möglichkeit, mit TMP1075 zu beginnen. Das Modul und die GUI bieten dem Benutzer eine schnelle Einrichtung zur Evaluierung des Systems und der Registerkarte. Das EVM verfügt über eine Perforation, mit welcher der Temperatursensor für Ferntemperaturmessungen vom MSP430 weg platziert werden kann, und eine Stiftleiste, um mehrere TMP1075s mit dem Controller zu verbinden. Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zum Hardwaredesign und zur Softwareinstallation.

Merkmale
  • GUI für einfache und schnelle Einrichtung 
  • Die perforierte Leiterplatte ermöglicht die Platzierung des Sensors im System des Benutzers
  • Typische Genauigkeit von bis zu ±0,5 °C mit 0,0625 °C Auflösung (12 Bit)
  • Beispiel für ein Leiterplatten-Layout für schnelle thermische Ansprechzeit

  • USB-Kabel

Digitale Temperatursensoren
TMP1075 — Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2980-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 16 V, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP1075EVM — TMP1075 Digitaler Temperatursensor – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP1075EVM — TMP1075 Digitaler Temperatursensor – Evaluierungsplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP1075 — Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP1075EVM — TMP1075 Digitaler Temperatursensor – Evaluierungsplatine

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 01.05.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP1075 — Temperatursensor für I²C mit 1 Grad Celsius Genauigkeit mit Leistungsaufrüstungen gemäß Industriesta
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP1075EVM — TMP1075 Digitaler Temperatursensor – Evaluierungsplatine

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc490 or www.ti.com/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) 04.04.2018
Zertifikat TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos