TMP107EVM

TMP107EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This TMP107EVM includes a USB-to-SMAART Wire interface and four TMP107 devices to evaluate in a daisy-chain. The SMAART Wire interface is a bidirectional UART, so only three conductors are needed between devices, which the TMP107EVM provides.  The computer interface board has a solderless 3-lead connector to the cable so the included cable can be removed and a custom cable with up to 31 devices can be inserted with ease.

Merkmale

• Enables full software evaluation of TMP107

• Access to Scratch-Pad Memory

• Detachable, 3-Device Cable Assembly

• Hardware configurable 3.3V or 5V supply

• 0.6"x3" USB stick form factor

Digitale Temperatursensoren
TMP107 — Temperatursensor mit ±0,4 °C max. Abweichung, Daisy-Chain-UART, EEPROM und Alarmfunktion TMP107-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, ±0,4 °C, mit Daisy-Chain UART, EEPROM und Alarmfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP107EVM — TMP107 Temperature Sensor EVM with UART Daisy-Chain

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP107EVM — TMP107 Temperature Sensor EVM with UART Daisy-Chain

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBOC454 — TMP107EVM GUI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP107EVM — TMP107-Evaluierungsmodul

SBOC454 — TMP107EVM GUI Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.08.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP107EVM — TMP107-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc454 or www.ti.com/lit/xx/sboc454/sboc454.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC454. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMP107EVM User's Guide 26.08.2015
Zertifikat TMP107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Cold chain in the IoT PDF | HTML 20.11.2015
Anwendungshinweis Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 21.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos