TMP110EVM

TMP110-Evaluierungsmodul für digitalen Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch im kleinen DPW-G

TMP110EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMP110EVM ermöglicht es dem Benutzer, die Leistung des digitalen Temperatursensors TMP110 zu evaluieren. Diese Platine zeigt den TMP110 im kleinen DPW-Gehäuse zur Überwachung der Umgebungstemperatur im USB-Stick-Format mit einem MSP430F5528-Mikrocontroller. Die Platine ist mit Perforationen zwischen Sensor- und Controllerteil für die Fernauswertung und einfache Handhabung ausgelegt.

Merkmale
  • Evaluieren Sie die Funktionalität des TMP110 mit der mitgelieferten Software.
  • Abnehmbarer Sensorteil für Fernsteuerung
  • Datenprotokollierung zur Temperaturüberwachung
  • 0,1-Zoll-Stiftleisten-Footprint und 4-poliger I²C-Stecker-Footprint im Sensorbereich für optimale Benutzerfreundlichkeit
Digitale Temperatursensoren
TMP110 I²C-Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±1,0 °C und Alarm in einem kompakten X2SON-Gehäuse

 

Low-power MCUs
MSP430F5526 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP110EVM — TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP110EVM TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TMP110EVM-GUI — GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP110EVM TMP110-Evaluierungsmodul für digitalen Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch im kleinen DPW-G

TMP110EVM-GUI GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 08.01.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP110EVM TMP110-Evaluierungsmodul für digitalen Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch im kleinen DPW-G

Versionsinformationen

GUI for TMP110EVM
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
* EVM User's guide TMP110 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.11.2023
Zertifikat TMP110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos