TMP112EVM

TMP112EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TMP112EVM allows users to evaluate the performance of the TMP112 digital temperature sensor. The evaluation module (EVM) comes in a USB-stick form factor, with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the host computer and the TMP112 device using an I²C interface. The module is designed with perforations between the sensor and host controller on the EVM board. The perforation allows the user to disconnect the TMP112 for flexibility in their evaluation.

Merkmale
  • Evaluate TMP112 device using provided software or prototype on standard 0.1-inch breadboards
  • PC software powered by TI GUI Composer supports Windows, Mac and Linux
  • Compatible with TMP102
Digitale Temperatursensoren
TMP102 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse TMP102-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±2 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Geh TMP112 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus TMP112-Q1 — Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä TMP112D — I²C-Temperatursensor mit ±0,5°C Genauigkeit mit Alarmoption TMP112D-Q1 — Automobilbereich, I²C-Temperatursensor mit ±0,4°C Genauigkeit und Alarmoption
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP112EVM — TMP112 hochpräziser, energieeffizienter, digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP112EVM — TMP112 hochpräziser, energieeffizienter, digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI - evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP112EVM — TMP112 hochpräziser, energieeffizienter, digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI - evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP112EVM — TMP112 hochpräziser, energieeffizienter, digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMP112EVM User's Guide 09.09.2019
Zertifikat TMP112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos