TMP113EVM

TMP113EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMP113EVM ermöglicht Benutzern die Leistung des digitalen Temperatursensors TMP113 zu evaluieren. Das TMP113EVM ist so konzipiert, dass es wie es ist zusammen mit dem GUI des Evaluierungsmoduls verwendet werden kann. Alternativ kann der Sensor für die Auswertung im System des Benutzers abgenommen werden. Zu diesem Zweck kann die Verbindung zum Sensor für eine optimierte Benutzererfahrung auf mehrere alternative Weisen hergestellt werden.

Merkmale
  • Evaluieren der Funktionalität des TMP113 mit der mitgelieferten Software
  • Datenprotokollierung zur Temperaturüberwachung
  • Die Breakout-Platine ermöglicht benutzerdefinierte Schaltungsverbindungen und Debugging.
  • 0,1-Zoll-Stiftleiste und Footprint im Mikrocontrollerbereich für optimale Benutzerfreundlichkeit
Digitale Temperatursensoren
TMP113 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,3 °C Genauigkeit im DSBGA-Gehäuse mit 70 nA Abschaltstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP113EVM — TMP113 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP113EVM — TMP113 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TMP113EVM-GUI — GUI for TMP113 evaluation module (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP113EVM — TMP113 – Evaluierungsmodul

TMP113EVM-GUI — GUI for TMP113 evaluation module (EVM)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2025
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP113EVM — TMP113 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

GUI for TMP113EVM
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
* EVM User's guide TMP113 Evaluation Module PDF | HTML 19.11.2024
Zertifikat TMP113EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos