TMP114EVM

TMP114EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMP114EVM ermöglicht Benutzern die Leistung des digitalen Temperatursensors TMP114 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) hat einen USB-Stick mit einem integrierten MSP430F5528-Mikrocontroller, der über eine I2C-Schnittstelle sowohl mit dem Host-Computer als auch mit dem TMP114 verbunden ist.

Das Modul ist mit Perforationen zwischen dem Sensor und dem Host-Controller auf der EVM-Platine ausgestattet. Durch die Perforation wird eine gewisse Flexibilität bei der Evaluierung gewährleistet:

  • Der Benutzer kann das TMP114 mit dem System/Host des Benutzers verbinden.
  • Der Benutzer kann den EVM-Host und die Software mit TMP114-Bausteinen mit dem System des Benutzers verbinden.
  • Kleine einzelne Platinen ermöglichen es dem Anwender, Sensoren im System zu platzieren.
  • Der Lochabstand ist kompatibel mit den üblichen 0,1-Zoll-Prototyping-Lochrasterplatten.

Merkmale
  • Grafische Benutzeroberfläche (GUI) für einfache und schnelle Konfiguration
  • Perforierte Leiterplatte (Leiterplatte) ermöglicht die Platzierung des Sensors im Benutzersystem
  • Beispiel für ein Leiterplatten-Layout für schnelle thermische Ansprechzeit
  • Einfache USB-Schnittstelle 


Digitale Temperatursensoren
TMP114 — 1,2-V-fähiger Temperatursensor, Genauigkeit 0,2°C, 0,15 mm Bauhöhe

 

I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs
TCA9803 — 400-kHz-I2C/SMBus-Puffer/Repeater mit 2-Bit-Pegelumsetzung und interner 3-mA-Stromquelle

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5951 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

 

Spannungsumsetzer
SN74AVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP114EVM — TMP114 Hochgenaue Temperatursensoren mit extrem geringer Bauhöhe, 1,2 V – Evaluierungsmodul

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP114EVM — TMP114 Hochgenaue Temperatursensoren mit extrem geringer Bauhöhe, 1,2 V – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMP114EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23.08.2022
Zertifikat TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 13.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos