TMP116EVM

TMP116EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TMP116-Bausteine bilden eine Familie hochpräziser digitaler Temperatursensoren mit integriertem EEPROM. Die TMP116-Familie bietet eine Genauigkeit von bis zu ± 0,1 °C im Bereich von 20 °C bis 42 °C und eine Genauigkeit von 0,2 °C im Bereich von 0 °C bis 85 °C mit 16-Bit-Auflösung.  Das Evaluierungsmodul (EVM) TMP116EVM ist ein guter Einstieg in die Nutzung der TMP116-Familie.  Das EVM verfügt über eine Perforation, durch die der Temperatursensor für Ferntemperaturmessungen vom MSP430 entfernt platziert werden kann.

Merkmale
  • GUI für einfache und schnelle Einrichtung
  • Die perforierte Leiterplatte ermöglicht die Platzierung des Sensors im System des Benutzers
  • Genauigkeit von bis zu 0,1 °C mit 0,0078 °C Auflösung (16 Bit)
Digitale Temperatursensoren
TMP116 — Digitaler Temperatursensor, 0,2 °C, 64 Bit nichtflüchtiger Speicher

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2980-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 16 V, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TMP116EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP116EVM — TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010002 — Ersetzen von Platinum RTD-Sensoren mit digitalen Temperatursensoren – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP116EVM — TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010002 — Ersetzen von Platinum RTD-Sensoren mit digitalen Temperatursensoren – Referenzdesign
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TIDCDE4 — TMP116EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP116EVM — TMP116 Hochpräziser digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

TIDCDE4 — TMP116EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 01.08.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP116EVM — TMP116 Hochpräziser digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde4 or www.ti.com/lit/xx/tidcde4b/tidcde4b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE4. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMP116EVM User's Guide (Rev. A) 08.08.2017
Zertifikat TMP116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 23.10.2018
Anwendungshinweis Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 10.09.2018
Anwendungshinweis Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 06.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos