TMP126EVM

TMP126EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMP126-Q1 ist ein hochgenauer digitaler 0,5 °C-Temperatursensor, der einen Umgebungstemperaturbereich von –55 °C bis 175 °C unterstützt. Der TMP126-Q1 verfügt über eine 14-Bit-Temperaturauflösung mit Vorzeichen (0,03125 °C pro LSB) und kann über einen Versorgungsbereich von 1,62 V bis 5,5 V betrieben werden. Der Baustein verfügt über einen hervorragenden PSR-Wert, sodass er die Genauigkeit über den gesamten Versorgungsbereich aufrechterhalten kann. Mit seiner schnellen Wandlungsrate, dem geringen Versorgungsstrom und einer einfachen, dreiadrigen SPI-kompatiblen Schnittstelle eignet er sich ideal für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Das TMP126EVM ist ein guter Einstieg zur Entwicklung mit dem TMP126. In Kombination mit der GUI (grafische Benutzeroberfläche) ermöglicht das Evaluierungsmodul die schnelle Evaluierung des TMP126 und hilft dem Benutzer dabei, sich mit dem Gerät bis hin zur kleinsten Bit-Registerebene vertraut zu machen. Das EVM verfügt auch über einen perforierten Breakout-Teil, der es dem Benutzer ermöglicht, den TMP126 zu trennen und dennoch den MSP430 und die GUI zur Interaktion und Konfiguration des Bausteins zu verwenden.

Merkmale
  • GUI für einfache und schnelle Einrichtung
  • Perforierte Leiterplatte (Leiterplatte) ermöglicht die Platzierung des Sensors im Benutzersystem
  • Bietet beste Temperaturmessgenauigkeit mit 0,03125 °C Auflösung (14 Bit)
  • GUI wird online oder über die Desktopinstallation ausgeführt
  • Unterstütztes Betriebssystem: Web, Windows, Linux, OS X            

  • TMP126EVM
  • USB-Kabel

Digitale Temperatursensoren
TMP126 — SPI-Temperatursensor, ± 0,25°C Genauigkeit, 175°C Betriebstemperatur, CRC und Anstiegsratenalarm TMP126-Q1 — SPI-Temperatursensor für die Automobilindustrie, ± 0,3°C Genauigkeit, 175°C Betriebstemperatur, CRC TMP127-Q1 — SPI-Temperatursensor (±0,8 °C) bis 175 °C für den Automobilbereich

 

Spannungsumsetzer
SN74LVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP126EVM — TMP126 – Evaluierungsmodul für hochpräzise SPI-Temperatursensoren

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP126EVM — TMP126 – Evaluierungsmodul für hochpräzise SPI-Temperatursensoren

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI
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
* EVM User's guide TMP126EVM User's Guide PDF | HTML 05.05.2021
Zertifikat TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos