TMP1827EVM

TMP1827EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMP1827 ist ein hochgenauer, einadriger kompatibler digitaler Ausgangstemperatursensor mit integriertem 256-Bit-Secure-Hash-Algorithmus (SHA) mit Hash-Message-Authentifizierungscode (HMAC) und 2-Kbit-EEPROM. Der TMP1827 bietet eine hohe Genauigkeit von ±0,3 Grad Celsius über den Temperaturbereich von –55 bis 150 Grad Celsius

Das TMP1827EVM ist dazu ausgelegt, ein schnellen Setup für die schnelle Evaluierung des TMP182x zu ermöglichen und hilft dem Benutzer dabei, sich mit dem Gerät bis hin zur kleinsten Bit-Registerebene vertraut zu machen. Die Leiterplatte (PCB) hat eine Perforation, mit deren Hilfe der Benutzer den TMP1827-Baustein von der USB-Schnittstelle trennen kann.

Merkmale
  • Evaluieren Sie den TMP182x mit der extra dafür bereitgestellten Software oder bauen Sie Prototypen auf Standard-0,1-Zoll-Steckplatinen.
  • De Software mit unserem TI GUI Composer kann in einem Browser unter Windows, Mac oder Linux-Betriebssystemen ausgeführt werden.
Digitale Temperatursensoren
TMP1826 — 2 Kbit EEPROM mit integriertem Temperatursensor für ±0,2 C, kompatibel mit 1-Wire®-Protokoll TMP1827 — SHA-256-Authentifikator und 2-Kbit-EEPROM, integrierter Temperatursensor mit ±0,2 Grad Celsius, komp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP1827EVM — TMP1827-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP1827EVM — TMP1827-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMP1827EVM User's Guide PDF | HTML 07.09.2022
Zertifikat TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 21.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos