TMP235EVM

TMP235EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul(EVM) TMP235EVM ist ein Plug-&-Play-System zum Testen und Evaluieren des analogen Temperatursensors TMP235. Das EVM verwendet eine USB-Schnittstelle für Steuerung und Daten-Streaming und kann an einen USB-Port des PCs angeschlossen werden. Mit der einfachen GUI können Temperaturmessungen innerhalb von Sekunden gestreamt werden, nachdem das EVM an einen PC angeschlossen und die GUI gestartet wurde. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller, der als Brücke zwischen der USB-Schnittstelle des PCs und der analogen Schnittstelle zum TMP235 dient. Der Sensorabschnitt der Leiterplatte kann von der Hauptleiterplatte getrennt werden, um das Prototyping in einem System zu unterstützen, in dem der Sensor vom Host-Controller entfernt ist. Das TMP235EVM erfordert weder eine Kalibrierung noch eine Softwareprogrammierung – nur die TMP235-EVM-GUI muss installiert werden. Die GUI zeigt Echtzeit-Streaming von Temperaturmessungen an.  Das EVM unterstützt auch einen zweiten Sensorkanal zu Vergleichszwecken. Temperaturdaten können protokolliert und im CSV-Format exportiert werden.

Merkmale
  • Streaming-Temperaturmessungen
  • Datenprotokollierung
  • Sekundärer Sensorkanal zu Vergleichszwecken
  • USB Plug & Play
  • Abnehmbarer Sensorabschnitt für die Prototypenfernbedienung


  • TMP235EVM
  • USB-Kabel Teilenr. AE9934-ND

Analoge Temperatursensoren
TMP235 — Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C TMP235-Q1 — Temperatursensor mit Analogausgang, Automobilzulassung, ±1,5°C 2,3 bis 5,5 V, mit +10 mV/°C Gain
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP235EVM — TMP235 Low Power Analog Temperature Sensor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP235EVM — TMP235 Low Power Analog Temperature Sensor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Analoge Temperatursensoren
TMP235 — Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C TMP236 — Temperatursensor (±2,0°C Abweichung) mit Analogausgang und 19,5mV/°C Verstärkung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP235EVM — TMP235 Analoger Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul TMP236EVM — TMP236 Analoger Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Analoge Temperatursensoren
TMP235 — Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C TMP236 — Temperatursensor (±2,0°C Abweichung) mit Analogausgang und 19,5mV/°C Verstärkung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP235EVM — TMP235 Analoger Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul TMP236EVM — TMP236 Analoger Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc489 or www.ti.com/lit/xx/sboc489/sboc489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC489. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) 14.06.2018
Zertifikat TMP235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos