TMP4719EVM

TMP4719EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMP4719 ist ein I2C-kompatibler 3-Kanal-Temperatursensor (2 remote und 1 lokal), der in VSSOP- und WSON-Gehäusen erhältlich ist. Das TMP4719EVM ermöglicht Benutzern die Leistung des digitalen Temperatursensors TMP4719 zu evaluieren. Das TMP4719EVM ist so konzipiert, dass es wie es ist zusammen mit dem GUI des Evaluierungsmoduls verwendet werden kann. Alternativ kann der Sensor für die Auswertung im System des Benutzers abgenommen werden. Zu diesem Zweck kann die Verbindung zum Sensor für eine bestmögliche Benutzererfahrung auf mehrere alternative Weisen hergestellt werden.

Merkmale
  • Stellen Sie den hochgenauen digitalen 3-Kanal-Temperatursensor mit Alarmfunktion vor
  • Die benutzerfreundliche cloudbasierte GUI steht online zur Verfügung oder kann zur Offline-Verwendung heruntergeladen werden
  • Teilbare Sensorplatine mit 0,1-Zoll-Pitchfläche als Schnittstelle mit dem TMP4719
  • Datenprotokollierung mit GUI
Digitale Temperatursensoren
TMP4719 Dualer Remote-/lokaler Temperatursensor mit N-Faktor & Reihen-R-Korrektur, 1,2-V-Logik-kompatibel TMP4719-Q1 Zweifacher Remote- und lokaler Automobil-Temperatursensor mit N-Faktor und Series-R-Korrektur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP4719EVM TMP4719 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP4719 Dualer Remote-/lokaler Temperatursensor mit N-Faktor & Reihen-R-Korrektur, 1,2-V-Logik-kompatibel TMP4719-Q1 Zweifacher Remote- und lokaler Automobil-Temperatursensor mit N-Faktor und Series-R-Korrektur
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP4719EVM TMP4719 – Evaluierungsmodul

TMP4719EVM-GUI TMP4719 Evaluation Module GUI

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2026
Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP4719 Dualer Remote-/lokaler Temperatursensor mit N-Faktor & Reihen-R-Korrektur, 1,2-V-Logik-kompatibel TMP4719-Q1 Zweifacher Remote- und lokaler Automobil-Temperatursensor mit N-Faktor und Series-R-Korrektur
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP4719EVM TMP4719 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TMP4719EVM GUI version 1.0
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
* EVM User's guide TMP4719 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.11.2025
Zertifikat TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos