TMP75BEVM

TMP75BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TMP75B is is a digital output temperature sensor capable of reading temperatures of -40ºC to +125ºC with 12 bits (0.0625 C) of resolution. The TMP75B uses a two-wire I2C protocol SMBus interface that allowsup to eight devices on one bus. It is ideal for extended temperature measurement in communication,computer, consumer, environmental, industrial, and instrumental applications. The TMP75BEVM is a platform for evaluating the performance of the TMP75 under various conditions. The TMP75BEVM consists of two PCBs. The first is the SM-USB-DIG board that communicates with the computer, provides power, and sends and receives appropriate digital signals. The second is the TMP75B test board, which contains the TMP75B and its support circuitry.

Merkmale
  • Jumper selectable device address
  • Test points for user-provided power and I2C master.           
  • LED and test point provided for ALERT monitoring
  • GUI Software to configure and operate the TMP75BEVM
Digitale Temperatursensoren
TMP75B — 1,4V-fähiger Temperatursensor mit I2C/SMBus-Schnittstelle in LM75-Formfaktor und Anschlussbelegung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP75BEVM — TMP75B Evaluation Module for Digital Output Temperature Sensor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP75BEVM — TMP75B Evaluation Module for Digital Output Temperature Sensor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SBOC439 — TMP75BEVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP75B — 1,4V-fähiger Temperatursensor mit I2C/SMBus-Schnittstelle in LM75-Formfaktor und Anschlussbelegung TMP75B-Q1 — 1,4-V-fähiger Temperatursensor mit I²C/SMBus-Schnittstelle in LM75-Anschlussbelegung für die Automob
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP75BEVM — TMP75B Evaluierungsmodul für Temperatursensor mit digitalem Ausgang

SBOC439 — TMP75BEVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Digitale Temperatursensoren
TMP75B — 1,4V-fähiger Temperatursensor mit I2C/SMBus-Schnittstelle in LM75-Formfaktor und Anschlussbelegung TMP75B-Q1 — 1,4-V-fähiger Temperatursensor mit I²C/SMBus-Schnittstelle in LM75-Anschlussbelegung für die Automob
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMP75BEVM — TMP75B Evaluierungsmodul für Temperatursensor mit digitalem Ausgang

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc439 or www.ti.com/lit/xx/sboc439/sboc439.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC439. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TM75BEVM User's Guide 09.09.2019
* EVM User's guide TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide 10.04.2014
Zertifikat TMP75BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos