TMUX28XX-DSG-DDF-EVM

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUX28XX-DSG-DDF-EVM wird verwendet, um die Leistung des TMUX2821 und TMUX2819 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) wird mit einem angelöteten TMUX2821-Baustein geliefert. Mit dem EVM können Ingenieure die niedrigen Ron- und ΔRon-Werte des TMUX2821 und TMUX2819 auf einfache Weise bewerten. Das EVM verfügt über mehrere Widerstandsflächen, die bestückt werden können, um zu testen, wie sich der Baustein auf den Gesamtwiderstand auf der Signalspur auswirkt. Darüber hinaus enthält das EVM mehrere Testpunkte und Bananensteckverbinder, um Hochstromsignale an den mux anzulegen.

Merkmale
  • Ext. Stromversgg. m. Entkoppl.-kondensator von V_External nach Masse (1µF 0402)
  • 1 Entkoppl.kond. für Stromversorgung von VDD nach Masse (0,1μF 0402)
  • Acht Prüfpunkte an E/As, welche die vollen Strom- und Spannungsfähigkeiten TMUX2821 und TMUX2819 unterstützen
  • 7 zusätzliche GND-Prüfpunkte für einfaches Abtasten
  • Vier Bananensteckverbinder auf E/As, die die vollen Strom- und Spannungsfähigkeiten TMUX2821 und TMUX2819 unterstützen
  • Vier zusätzliche GND-Bananenbuchsen-Plug-ins
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX2819 — ±5,5 V über die Stromversorgung hinaus, 2:1 (SPDT) 1-Kanal-Schalter mit 1,2-V-kompatibler Logik TMUX2821 — ±5,5 V über die Stromversorgung hinaus, 1:1 (SPST) 2-Kanal-Schalter mit 1,2-V-kompatibler Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX28XXDSGDDF-EVM — TMUX28xx – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX28XXDSGDDF-EVM — TMUX28xx – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMUX28XX Evaluation Module PDF | HTML 07.10.2025
Zertifikat TMUX28XXDSGDDF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos