TMUX721XEVM

TMUX721XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUX721xEVM unterstützt die Evaluierung von TMUX721x-Bausteinen im 16-poligen TSSOP (PW)-Gehäuse, einschließlich TMUX7211PWR, TMUX7212PWR und TMUX7213PWR. Dieses Evaluierungsmodul kann für schnelles Prototyping und Prüfen der TMUX721x-Bausteine verwendet werden, insbesondere für DC- und Timing-Parameter.

Merkmale
  • Schnelles Prototyping- und Testaufbau für 16-polige TMUX721x-Bausteine im TSSOP-Gehäuse (PW)
  • Unterstützt den Betrieb mit einer oder zwei Stromquellen
  • Sechs Entkopplungskondensatoren für die Stromversorgung (2 × 0,1 μF, 2 × 1 μF und 2 × 10 μF)
  • Jumper für acht mögliche Signalspuren, VDD- und VSS-Stromschienen und Steuersignale
  • Pads für die Platzierung von SMA-Steckverbindern und Überspannungsschutzdioden für Signalpins sind verfügbar.
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX7211 Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 1:1 (SPST), 1,8 V Logik (Logikpegel Low TMUX7212 Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 1:1 (SPST), 1,8 V Logik (Logikpegel Hig TMUX7212M Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 1:1 (SPST), 1,8 V Logik und erweiterter TMUX7213 Vierkanaliger Präzisionsmultiplexer mit 44 V, niedrigem RON, 1:1 (SPST), 1,8 V Logik (Logikpegel: Lo
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX7211EVM — TMUX721x im PW-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX7211EVM TMUX721x im PW-Gehäuse – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TMUX7212EVM — TMUX721x im PW-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX7212EVM TMUX721x im PW-Gehäuse – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TMUX7213EVM — TMUX721x im PW-Gehäuse – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX7213EVM TMUX721x im PW-Gehäuse – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMUX721xEVM Evaluation Module 23.12.2020
Zertifikat TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.01.2021
Zertifikat TMUX7213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.01.2021
Zertifikat TMUX7211EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos