TMUX9616QFPEVM

TMUX9616QFPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TMUX9616 ist ein 16-kanaliger integrierter Schaltkreis (IC) für Hochspannungs-Analogschalter mit niedrigem Widerstand und niedriger Kapazität mit Latch-up-Immunität. Der Baustein verfügt über 16 unabhängig wählbare einfache Schaltkanäle 1:1, SPST (Single Pole Single Throw). Der Baustein funktioniert gut mit Doppelversorgungen bis zu ±110 V.

Merkmale
  • Integrierte SPI-Controller-Hardware und GUI zur Kommunikation mit TMUX9616
  • Direkte Docking-Stiftleisten zur einfachen Integration von TX7516-Impulsgebern
  • Stromversorgungsklemmen für VDD, VLL und GND mit bestückten Entkopplungskondensatoren in der Nähe der Eingangsklemme und des Bausteins
  • Stiftleisten zur Überwachung aller Quell-, Drain- und digitalen Steuerungspins
  • Überwachungsschaltung für thermische Abschaltung mit LED-Signal

  • 1 Mini-USB-Kabel

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX9616 — 16-Kanal-Switch, 1:1, mit Latch-up-Immunität für 220 V Hochspannung TMUX9616N — 16-kanaliger Schalter mit Latch-up-Störfestigkeit und 1,8-V-Logik, 220 V, flacher RON, 1:1 (SPST)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP package evaluation module
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
* EVM User's guide TMUX9616QFPEVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 20.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos