TMUXBQB-DYYEVM

TMUXBQB-DYYEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMUXBQB-DYYEVM ermöglicht das schnelle Prototyping und die DC-Charakterisierung der TMUX-Produktlinie von TI im 16-poligen TSSOP (PW)-, WQFN (BQB)- und SOT-23-THIN (DYY)-Gehäuse.

Merkmale
  • Schnelles Prototyping und Testkonfiguration für TMUX-Bausteine im BQB-, DYY- oder PW-Gehäuse
  • Auswählbare Verbindungen zu VSS, GND oder Float für Wärmeleitpad
  • Auswählbare Verbindungen zu VDD, VSS oder GND für jeden Signaleingang unter Verwendung eines 2,54-mm-Shunts
  • Footprints für Pull-up-/Pull-down- und Serienwiderstände für jeden Signaleingang
  • Footprints für Entkopplungskondensatoren für jeden Eingang
  • Anschlussblock-Stromversorgungsanschluss
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUX1308 — 1-Kanal-Analog-Mux, 5 V, 8:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-Logik TMUX1309 — 2-Kanal-Analog-Mux, 5 V, 4:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-kompatible Logik TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — Analoger 1-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik, ±12 V, 8:1 TMUX4052 — Analoger 2-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik, ±12 V, 4:1 TMUX4053 — Analoger 3-Kanal-Multiplexer mit 1,8-V-kompatibler Logik, ±12 V, 2:1 (SPDT) TMUX5411 — 4-Kanal-Analogschalter, 50 V, 1:1 (SPST), 21 Ω Ron, 1,8-V-Logik (Logic-Low) TMUX5412 — 4-Kanal-Analogschalter, 50 V, 1:1 (SPST), 21 Ω Ron, 1,8-V-Logik (Logic-High) TMUX5413 — 4-Kanal-Analogschalter, 50 V, 1:1 (SPST), 21 Ω Ron, 1,8-V-Logik (Logic-Low + High)

 

I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer
TCA9846 — 4-Kanal-I2C-Schalter mit sehr niedriger Spannung und Reset, 1 MHz TCA9847 — 8-Kanal-I²C-Multiplexer, extrem niedrige Spannung, mit Reset, 1 MHz TCA9848 — 8-Kanal-I²C-Schalter, 1 MHz, extrem niedrige Spannung, mit Reset TCA9849 — Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C mux with reset

 

Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUX1574 — 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages
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
* EVM User's guide TMUXBQB-DYYEVM User's Guide PDF | HTML 03.12.2021
Zertifikat TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos