TMUXHS5212-EVM

TMUXHS5212-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TMUXHS5212-EVM wird verwendet, um die Highspeed-Signalleistung von TMUXHS5212 zu evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) wird mit einer angelöteten Einheit geliefert. Mit dem EVM können Ingenieure die Signalleistung bewerten, die den Multiplexer im Vergleich zu nur einer Spur durchläuft. Die E/A sind über SMP-Steckverbinder verbunden und können über Prüfpunkte oder Header gesteuert werden, die mit der Logik des Bausteins korrelieren.

Merkmale
  • VDD- und GND-Bananensteckeranschlüsse für eine Stromversorgungsoption mit Entkopplungskondensatoren (1 µF 0603, 10 µF 0603).
  • Entkopplungskondensatoren in der Nähe des DUT (0,01 μF 0402, 0,1 μF 0402).
  • Zwölf SMP-Anschlüsse für E/A-Signalisierung.
  • Vier zusätzliche SMP-Anschlüsse zur Evaluierung der Signalleistung ohne den Baustein.
  • PD- und SEL-Prüfpunkte für die Logiksteuerung.
  • Zwei GND-Prüfpunkte für einfachere Verbindungen.
  • Zwei Header mit Jumpern zur einfachen Logikauswahl.
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TMUXHS5212 — 2-kanaliger differenzieller Mux/Demux 2:1/1:2, 32 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 – Evaluierungsmodul

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TMUXHS5212 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos