TMUXS1306EVM

TMUXS1306EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TMUXS1306EVM is used to evaluate the performance of the TMUXS1306A. The evaluation module (EVM) comes with a soldered TMUXS1306ARGE. The EVM allows for efficient evaluation of the TMUXS1306A SPI capabilities. The EVM has multiple resistor footprints that can be populated to test how the device affects the total resistance on the signal lane. Additionally, the EVM includes multiple test points and USB2ANY daisy chain feature.

Merkmale
  • External power supply with decoupling capacitor.
  • One power supply decoupling capacitor from VDD to ground (0.1µF 0402).
  • Two test points on each I/Os before and after RC ladder for full current and voltage capabilities.
  • Seven additional GND test points for ease of probing.
  • Various male and female connection headers + test points for quick testing.
  • Daisy chain capable between multiple EVMs.
  • USB2ANY Support for TMUXS1306A SPI configuration.
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUXS1306A — SPI-gesteuerter, bidirektionaler 16:1-Einkanal-Multiplexer, 5 V, mit 1,8-V-Logik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TMUXS1306EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUXS1306A — SPI-gesteuerter, bidirektionaler 16:1-Einkanal-Multiplexer, 5 V, mit 1,8-V-Logik
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A – Evaluierungsmodul

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Produkte
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TMUXS1306A — SPI-gesteuerter, bidirektionaler 16:1-Einkanal-Multiplexer, 5 V, mit 1,8-V-Logik
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMUXS1306EVM — TMUXS1306A – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TMUXS1306EVM

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMUXS1306A Evaluation Module PDF | HTML 11.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos