TPA2016D2EVM

TPA2016D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2016D2 is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC), dynamic range compression(DRC) and I2C digital volume control. The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, and at the same time prevent speaker damage from overdrive. TheTPA2016D2 has independent software shutdown control for each channel and a 30-step volume control. Availability in the WCSP package makes TPA2016D2 an ideal choice for both cellular handsets and PDAs.

The TPA2016D2 evaluation module (EVM) is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA2016D2 WCSP (YZH) Class-D audio power amplifier.

All components and the EVM are Pb free.

Merkmale
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 1.7 W/Ch Into 8 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch Into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Flexible Operation With/Without I2C™
  • Programmable DRC/AGC Parameters
  • Digital I2C™ Volume Control
  • Selectable Gain from -28 dB to 30 dB in 1-dB Steps (when compression is used)
  • Selectable Attack, Release and Hold Times
  • 4 Selectable Compression Ratios
  • Low Supply Current: 3.5mA
  • Low Shutdown Current: 0.2
  • High PSRR: 75 dB at 217 Hz
  • Fast Start-up Time: 5 ms
  • AGC Enable/Disable Function
  • Limiter Enable/Disable Function
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Package
    • 2,2 mm X 2,2 mm Nano-Free™ WCSP (YZH)
Universalaudioverstärker
TPA2016D2 — 2,8-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit Analog-Eingang, automatischer Verstärkungsregelung und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. TPA2016D2-Evaluierungsmodul bestellen
  2. TPA2016D2EVM – Software für grafische Benutzeroberfläche (GUI) (Rev. B) von dieser Seite herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2016D2EVM — TPA2016D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2016D2EVM — TPA2016D2-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Universalaudioverstärker
TPA2016D2 — 2,8-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit Analog-Eingang, automatischer Verstärkungsregelung und
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA2016D2EVM — TPA2016D2-Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 07.06.2010
Produkte
Universalaudioverstärker
TPA2016D2 — 2,8-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit Analog-Eingang, automatischer Verstärkungsregelung und
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA2016D2EVM — TPA2016D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc116 or www.ti.com/lit/xx/sloc116b/sloc116b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC116. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA2016D2EVM - User Guide 11.06.2008
Zertifikat TPA2016D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos