TPA2025D1EVM

TPA2025D1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPA2025D1 ist ein Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 2,0 W und integriertem Aufwärtswandler. Das Evaluierungsmodul besteht aus einem TPA2025D1, einer kleinen Anzahl externer Komponenten und Ein- und Ausgangsanschlüssen, um die Schnittstelle zu einer Audioquelle und einem Lautsprecher zu vereinfachen. Das EVM verfügt über Jumper zur einfachen Auswahl des BatteryGuard-Inflexionspunkts und der Einstellungen mit fester Verstärkung. Das EVM unterstützt den filterfreien Betrieb und enthält einen optionalen auf der Platine integrierten R-C-Filter zur Reduzierung von Messfehlern beim Testen der Klasse-D-Leistung.

Der TPA2025D1EVM ermöglicht eine schnelle Evaluierung der Klangqualität und der Lautstärkeverbesserungen. Entwickler können die Systemleistung auf einfache Weise überprüfen. Das TPA2025D1EVM-Benutzerhandbuch enthält den EVM-Schaltplan, das Layout und die Stückliste für ein vollständiges Referenzdesign. Alle Komponenten und das Evaluierungsmodul sind bleifrei.

Merkmale
  • Hocheffizienter integrierter Aufwärtswandler
  • 2,0 W in 8 Ω bei 3,6 V (6 % THD)
  • Konstante Ausgangsleistung von 2,0 W (3,6 bis 5,0 V)
  • Versorgungsspannung 2,3 V bis 5,2 V
  • Batterie-Tracking AGC
  • Batterie-Tracking SpeakerGuard™
  • Sehr hoher PSRR-Wert – 90 dB
  • Hoher Wirkungsgrad (81 %) (@1 W und 3,6 V)
  • Extrem niedriger Ruhestrom (1,7 mA)
  • Integrierter Tiefpassfilter am Eingang
  • WCSP mit 16 Kugeln, 2 mm x 2 mm, 0,5 mm Pitch
Audioverstärker für Mobiltelefone, Tablets und Wearables
TPA2025D1 — 2-W-Mono-Analog-Eingangs-Audioverstärker der Klasse D mit integriertem Boost, fester Verstärkung und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM
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
* EVM User's guide TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module 22.09.2011
Zertifikat TPA2025D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos