TPA2100P1EVM

TPA2100P1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA2100P1 is a mono Class-D amplifier with built-in 10 V boost converter designed for piezo and ceramic speakers. The TPA2100P1 drives up to 19 VPP mono bridge-tied-load (BTL) from a 2.5-V power supply at less 1% total harmonic distortion plus noise (THD+N). The TPA2100P1 is available in a WCSP package. All components are lead-free.

Piezotreiber
TPA2100P1 — Mono, Analog-Eingang, Keramik-Lautsprechertreiber mit wählbarer Verstärkung und integriertem 19-V-Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA2100P1EVM — TPA2100P1-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA2100P1EVM — TPA2100P1-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA2100P1EVM - User Guide (Rev. A) 16.12.2009
Zertifikat TPA2100P1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos