TPA301EVM

TPA301EVM

Jetzt bestellen

Überblick

A low-voltage bridge-tied load (BTL) audio power amplifier capable of delivering 350-mW to the load. It is characterized at 3.3-V and 5-V, but will operate from 2-V to 5.5-V. To minimize power consumption, this device features a shutdown mode, holding IDD <0.15 µA. Package: 8-pin SOIC.

Merkmale
  • 350-mW mono speaker drive
  • Ultra-Low supply and shutdown current
  • 8-pin SOIC package (IC is available in MSOP PowerPAD™ package)
Universalaudioverstärker
TPA301 — Class-AB-Audioverstärker, 350 mW, Mono
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA301EVM — TPA301 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA301EVM — TPA301 Evaluation Module
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
Zertifikat TPA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA301EVM - User Guide (Rev. A) 17.04.2001

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos