TPA3125D2EVM

TPA3125D2-Evaluierungsmodul (EVM)

TPA3125D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3125D2 evaluation module (EVM) consists of a single 10 W, class-D, stereo audio power amplifier, complete with a small number of external components mounted on a circuit board. The EVM can be used to directly drive speakers with an external analog audio source as the input.

Merkmale

  • 10 W/ch (Stereo SE) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • 20 W/ch (Mono BTL) into an 8 Ω Load From a 24 V Supply
  • Operates from 10 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Internal Oscillator (No External Components Required)
  • Single Ended Analog Inputs
  • Thermal and Short-Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • 20 pin DIP Package

Universalaudioverstärker
TPA3125D2 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 20 W Mono, 10 bis 26 V Versorgungsspannung,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA3125D2EVM — TPA3125D2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA3125D2EVM TPA3125D2-Evaluierungsmodul (EVM)
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
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPA3125D2EVM - User Guide 17.11.2008
Anwendungshinweis Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 26.08.2019
Anwendungshinweis AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 27.06.2019
Zertifikat TPA3125D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 01.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos