TPA3130D2EVM

TPA3130D2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA3130D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports LC filter operation, but can easily be configured to support filter-free operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3130D2EVM. In addition, the TPA3130D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

Merkmale
  • Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuardTM Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 4.5 V - 26 V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Switching rate can be synched to an external clock source
  • AM Avoidance
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
  • Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
    TPA3130D2 — Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 30 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang,
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPA3130D2EVM — TPA3130D2 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPA3130D2EVM — TPA3130D2 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPA3130D2EVM Evaluation Module (Rev. A) 03.01.2013
    Zertifikat TPA3130D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos