TPA4411EVM

TPA4411EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPA4411 ist ein Stereo-Kopfhörertreiber-Evaluierungsmodul. Der TPA4411-Baustein wurde entwickelt, um den Ausbau der DC-Blockierungskondensatoren für eine geringere Anzahl von Komponenten und Kosten zu ermöglichen. Das Evaluierungsmodul besteht aus einem TI TPA4411 80-mW-Audio-Leistungsverstärker in einem kleinen QFN-Gehäuse. Es ist ideal für kleine batteriebetriebene tragbare Audiogeräte wie Mobiltelefone/Smartphones, MP3-Player, Notebook-Computer und PDAs.

Merkmale
  • Enthält einen 2 mm x 2 mm QFN-IC
  • Eliminiert DC-Blockierkondensatoren am Ausgang
  • 80 mW-Ausgangsleistung in 16 Ohm bei 4,5 V
  • Weiter Versorgungsspannungsbereich (1,8 V bis 4,5 V)
  • Unabhängige Steuerung für R/L-Kanal-Abschaltung
  • Interner Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
  • Schaltung zur Pop-Reduzierung
Spezielle Audioverstärker
TPA4411 — Kopfhörerverstärker mit 80 mW, Stereo, mit Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA4411EVM — TPA4411EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA4411EVM — TPA4411EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA4411EVM - User Guide (Rev. A) 09.01.2008
Zertifikat TPA4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos