TPA5051EVM

TPA5051EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA5051 evaluation module (EVM) consists of a single TPA5051 audio delay device, along with other external components mounted on a printed-circuit board (PCB) that can be used to independently delay two digital audio streams. Each digital audio stream consists of a left and right channel, both of which can be delayed up to 4095 samples (with a 48 kHz sampling rate, that equates to more than 85 ms of delay).

The TPA5051EVM is designed to work seamlessly with the TI Input USB board, but can function as a stand-alone board for pass-through testing in any system. All that is required is an I²S audio source, an I²C controller, and a 5 V supply.

The TPA5051EVM also includes an onboard digital-to-analog controller (DAC), the PCM1606, which can convert I²S or left-justified data to an analog out. The analog out is filtered on the board and can be viewed with a scope probe.

Merkmale
  • Digital Audio Format: 16-24 bit I²S, Right-Justified, Left-Justified
  • I²C Bus Controlled
  • Dual Serial Input Ports
  • Delay Time: 85 ms/ch at fs = 48 kHz
  • Delay Resolution: One Sample
  • Delay Memory Cleared on Power-Up or After Delay Changes
    • Eliminates Erroneous Data on Output
  • 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O and I²C Control
  • Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz-192 kHz
  • No External Crystal or Oscillator Required
    • All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
  • Independent Clocks for Each Audio Input
  • Surface Mount 4 mm × 4 mm, 16-pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • High Definition Lip-Sync Delay
    • Flat Panel TV Lip-Sync Delay
    • Home Theater Rear Channel Effects
    • Wireless Speaker Front-Channel Synchronization
Verzögerungs-ICs für die Lippensynchronisierung
TPA5050 — Digitaler Stereo-Verzögerungsprozessor mit I2C-Steuerung TPA5051 — 4-kanaliger digitaler Stereo-Verzögerungsprozessor mit I2C-Steuerung TPA5052 — Digitaler Stereo-Verzögerungsprozessor mit Hardwaresteuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA5051EVM — TPA5051-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA5051EVM — TPA5051-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC125 — TPA505xEVM - Graphical User Interface (GUI) Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA5051EVM — TPA5051-Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC125 — TPA505xEVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2008
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA5051EVM — TPA5051-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc125 or www.ti.com/lit/xx/sloc125/sloc125.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC125. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA5051EVM - User Guide 20.07.2006
Zertifikat TPA5051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos