TPA6140A2YFFEVM

TPA6140A2YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6140A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6140A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6140A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.

Merkmale
  • Highly Power-Efficient Class-G Operation
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • I2C Volume Control: -59 dB to +4 dB Gain Range
  • Separate SGND Input for Preventing Ground Loop Noise
  • High Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Impedance Output Mode
  • Tiny 1.6 mm x 1.6 mm 16-WCSP (0.4mm pitch)
Spezielle Audioverstärker
TPA6140A2 — 32-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang und I2C-Lautstärkeregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2-Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2009
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2-Evaluierungsmodul (EVM)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc138 or www.ti.com/lit/xx/sloc138/sloc138.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC138. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPA6140A2EVM - User Guide 16.03.2009
Zertifikat TPA6140A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos