TPD1S514-1EVM

TPD1S514-1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instrument’s TPD1S514 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514 device. The TPD1S514 is a single-chip solution for USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over-voltage conditions at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over-voltage protection up to 30V. After the EN pin toggles low, the TPD1S514 waits 21 ms before turning ON the nFET through a startup delay. VBUS_POWER pin indicates the nFET is completely turned ON.

Merkmale
  • Includes 2 TPD1S514’s for evaluation
  • Includes a USB 2.0 throughput channel
  • Includes Kelvin connections for accurate measurements across the device FET
USB-Portschutz-ICs
TPD1S514 — USB-Ladegerät, Überspannung, Spannungsspitze und ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD1S514-1EVM — TPD1S514 – Schutz gegen Überspannungsspitzen und ESD für 1EVM USB-Ladegeräte – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD1S514-1EVM — TPD1S514 – Schutz gegen Überspannungsspitzen und ESD für 1EVM USB-Ladegeräte – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPD1S514EVM (Rev. A) 07.05.2014
Zertifikat TPD1S514-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos