TPD1S514-3EVM

TPD1S514-3EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instrument’s TPD1S514-3 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514-3 device. The TPD1S514-3 is a single-chip solution for a USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and host mode while protecting the internal system circuits from any over-voltage conditions at the VBUS_CON pin. On the VBUS_CON pin, this device can handle over-voltage protection up to 30V. After the EN pin toggles low, the TPD1S514-3 waits 21 ms before turning ON the nFET through a startup delay. VBUS_POWER pin indicates the nFET is completely turned ON.

Merkmale
  • Provides over voltage, surge and ESD protection for a 12V USB bus.
  • Includes 2 TPD1S514-3’s for evaluation
  • Includes a USB 2.0 throughput channel
  • Includes Kelvin connections for accurate measurements across the device nFET.

  • TPD1S514-3EVM Evaluation Module

USB-Portschutz-ICs
TPD1S514 — USB-Ladegerät, Überspannung, Spannungsspitze und ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM USB Charger Over Voltage Surge and ESD Protection Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD1S514-3EVM — TPD1S514-3EVM USB Charger Over Voltage Surge and ESD Protection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD1S514-3EVM User’s Guide 24.07.2014
Zertifikat TPD1S514-3EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos