TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300 USB Type-C Überspannungs- und ESD-Schutz – Evaluierungsmodul

TPD2S300YFF-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPD2S300 von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des Bausteins TPD2S300. TPD2S300 ist eine Einzelchip-Lösung zum Schutz der USB-Type-C-Konfigurationskanäle (CC). Der Baustein bietet einen Überspannungsschutz gegen VBUS-Kurzschluss bis zu 22 V für die CC1- und CC2-Pins, um Schäden durch einen fehlerhaften Anschluss oder einen Pin-Kurzschluss durch mechanische Verdrehung zu vermeiden. TPD2S300 bietet außerdem 2-kanaligen ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 für CC1- und CC2-Pins des USB-Type-C-Anschlusses. 

Merkmale
  • Konformitätstests gemäß IEC 61000-4-2
  • USB-Typ-C-Durchgangsfunktionalität
  • Evaluierung des CC-Leitungs-Überspannungsschutzes

  • TPD2S300YFF-EVM

USB-Portschutz-ICs
TPD2S300 USB Type-C™ zum Schutz gegen Kurzschluss an VBUS & ESD-Schutz gemäß IEC für CC TPD6S300 USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu TPD8S300 USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 8-kanaliger ESD-Schu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD2S300YFF-EVM TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPD2S300YFF Evaluation Module 31.03.2017
Zertifikat TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPD6S300EVM Evaluierungsmodul für USB-Type-C™-Überspannungs- und IEC-ESD-Schutz TPD6S300 TPD8S300EVM Evaluierungsmodul für USB-Type-C™-Überspannungs- und IEC-ESD-Schutz TPD8S300

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos