TPL0501EVM

TPL0501EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35ppm/°C. The TPL0501 is available in an 8-pin SOT-23 and 8-microQFN package with a specified temperature range of -40°C to +125°C.

The TPL0501EVM is designed to operate with the Texas Instruments LaunchPad (MSP-EXP430G2). The TPL0501EVM comes with a pre-programmed MSP430G2553 microcontroller which is to be inserted in the DIP socket on the LaunchPad. The LaunchPad can be purchased separately at https://www.ti.com/launchpad

The TPL0501EVM has two different evaluation modes:

Mode 1 – Adjustable voltage reference mode – in this mode the TPL0501 is used in conjunction with an LMV321 op amp as an adjustable voltage reference circuit.

Mode 2 – Variable gain mode – in this mode the TPL0501 is configured as part of a variable gain non-inverting amplifier. The gain of the amplifier can be controlled by a digital interface. This mode can be used to evaluate the bandwidth of the TPL0501.

Merkmale
  • Works with low cost MSP430 based LaunchPad platform
  • Simple GUI to control EVM
  • EVM can be operated in two different modes
    • Adjustable Voltage reference mode
    • Variable gain mode
  • Board is entirely powered by USB


    Kitting List

    Digitale Potenziometer (Digipots)
    TPL0501-100 — Digitales Einkanal-Potenziometer (Digipot) mit 256 Taps und SPI-Schnittstelle
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER — 256 Wiperpositionen Linear-Taper Digitalpotentiometer
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER — 256 Wiperpositionen Linear-Taper Digitalpotentiometer
    Support-Software

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Digitale Potenziometer (Digipots)
    TPL0501-100 — Digitales Einkanal-Potenziometer (Digipot) mit 256 Taps und SPI-Schnittstelle
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    TPL0501EVM — TPL0501 Einzelkanal-Digitalpotentiometer mit 256 Abgriffen und SPI-Evaluierungsmodul

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    close
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 15.09.2011
    Produkte
    Digitale Potenziometer (Digipots)
    TPL0501-100 — Digitales Einkanal-Potenziometer (Digipot) mit 256 Taps und SPI-Schnittstelle
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    TPL0501EVM — TPL0501 Einzelkanal-Digitalpotentiometer mit 256 Abgriffen und SPI-Evaluierungsmodul

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic017 or www.ti.com/lit/xx/slic017/slic017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC017. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * EVM User's guide TPL0501EVM User's Guide 09.09.2011
    Zertifikat TPL0501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos