TPL1401EVM

TPL1401EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPL1401 ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des TPL1401-Produkts. Der TPL1401 ist ein Digital-Potenziometer (DPOT) mit gepuffertem Spannungsausgang. Dieses Produkt verfügt über einen nicht flüchtigen Speicher (NVM), eine interne Referenz und eine I2C-Schnittstelle.

Der TPL1401 arbeitet mit einer internen Referenz oder der Stromversorgung als Referenz und liefert am Vollausschlag eine Ausgangsspannung von 1,8 V bis 5,5 V. Der Baustein kommuniziert über die I2C-Schnittstelle. Er unterstützt den I2C-Standardmodus (100 Kbit/s), den Schnellmodus (400 Kbit/s) und den Schnellmodus plus (FM+) (1 Mbit/s).

Merkmale
  • DPOT mit 256 Positionen für Spannungsteiler
  • 1 LSB integrale Nichtlinearität (INL) und differenzielle Nichtlinearität (DNL)
  • Gepufferter Schleifer für eine verbesserte Lastausregelung
  • Die Schleiferverriegelungsfunktion schützt vor versehentlichen Schreibvorgängen an DPOT
Digitale Potenziometer (Digipots)
TPL1401 Hochgenaues digitales Potenziometer (Digipot) mit 256 Abgriffen und hoher Genauigkeit mit gepufferte
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL1401EVM — TPL1401 256-tap high-accuracy digital potentiometer (digipot) with buffered wiper evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL1401EVM TPL1401 256-tap high-accuracy digital potentiometer (digipot) with buffered wiper evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPL1401EVM-GUI — TPL1401EVM graphical user interface (GUI) download

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPL1401EVM TPL1401 Hochpräzises digitales Potentiometer mit 256 Taps (Digipot) und gepuffertem Schleifer-Evalui

TPL1401EVM-GUI TPL1401EVM graphical user interface (GUI) download

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPL1401EVM TPL1401 Hochpräzises digitales Potentiometer mit 256 Taps (Digipot) und gepuffertem Schleifer-Evalui
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
* EVM User's guide TPL1401 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.10.2020
Zertifikat TPL1401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos