TPLD-ICS

TPLD-ICS

Downloads

Überblick

InterConnect Studio (ICs) ist ein benutzerfreundliches Tool mit grafischer Benutzeroberfläche, das mit den programmierbaren Logikbausteinen (TPLD) von TI arbeitet. Die Software bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Schnittstelle zum entwickeln, Simulieren, einfachen Konfigurieren und Programmieren von TPLDs in wenigen Minuten. Das Standalone-Tool ist für mehrere Betriebssysteme verfügbar, und eine Online-Version ermöglicht die TPLD-Entwicklung von jedem Standort aus.

Merkmale
  • Drag-and-Drop-Schnittstelle
  • Feinabstimmung der Parameter von Logikelementen
  • PIN-/Funktionslayout
  • Fehlerprüfung
  • Gruppieren mehrerer Elemente für mehrere Verwendungen in Designs
  • Simulieren des Designs mit flexiblen Prüfpunkten
  • Stromverbrauchsschätzung, Oszillatorfrequenz und Register-Kartenansichten
  • Design-Datenblatt zum Download
  • Bausteine zur Evaluierung über TI-Hardwaretools temporär konfigurieren oder dauerhaft programmieren
  • Anfordern maßgeschneiderter Muster oder Produktionsbausteine
  • Unterstützung für Windows, Linux und MacOS
  • Online-Version
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Programmierbare Logikbausteine (PLD)
TPLD1201 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD1201-Q1 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr TPLD1202 — Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs) TPLD1202-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge TPLD2001 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI TPLD2001-Q1 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie TPLD801 — Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD801-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen
Start Download-Optionen

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

close
Aktuelle Version
Version: 1.8.1
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2026
Produkte
Programmierbare Logikbausteine (PLD)
TPLD1201 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD1201-Q1 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr TPLD1202 — Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs) TPLD1202-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge TPLD2001 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI TPLD2001-Q1 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie TPLD801 — Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD801-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen

Versionsinformationen

Program to configure TI Programmable Logic Devices

Neuheiten

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Onlineschulungen

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Programmierbare Logikbausteine (PLD)
TPLD1201 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD1201-Q1 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr TPLD1202 — Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs) TPLD1202-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge TPLD2001 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI TPLD2001-Q1 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie TPLD801 — Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD801-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPLD1201-DGS-EVM — TPLD1201 Evaluierungsmodul mit DGS-Gehäusebuchse TPLD1201-RWB-EVM — Evaluierungsmodul TPLD1201 (für RWB-Gehäuse) TPLD1201-RWS-EVM — Evaluierungsmodul TPLD1201 (für RWS-Gehäuse) TPLD1202-RWS-EVM — TPLD1202 Evaluierungsmodul (RWS-Gehäuse) TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 Evaluierungsmodul (DGS-Gehäuse)
Hardware-Programmiertool
TPLD-PROGRAM — Programmierkit, das mit den Evaluierungsmodulen für programmierbare Logikbausteine (TPLD) von TI kom

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2025
Produkte
Programmierbare Logikbausteine (PLD)
TPLD1201 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD1201-Q1 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr TPLD1202 — Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs) TPLD1202-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge TPLD2001 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und einstellbarem I²C/SPI TPLD2001-Q1 — Programmierbarer Logikbaustein mit 18-GPIO und wählbarem I²C/SPI für die Automobilindustrie TPLD801 — Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs) TPLD801-Q1 — Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPLD1201-DGS-EVM — TPLD1201 Evaluierungsmodul mit DGS-Gehäusebuchse TPLD1201-RWB-EVM — Evaluierungsmodul TPLD1201 (für RWB-Gehäuse) TPLD1201-RWS-EVM — Evaluierungsmodul TPLD1201 (für RWS-Gehäuse) TPLD1202-RWS-EVM — TPLD1202 Evaluierungsmodul (RWS-Gehäuse) TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 Evaluierungsmodul (DGS-Gehäuse)
Hardware-Programmiertool
TPLD-PROGRAM — Programmierkit, das mit den Evaluierungsmodulen für programmierbare Logikbausteine (TPLD) von TI kom

Versionsinformationen

First release

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Interconnect Studio PDF | HTML 26.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos