TPS1689EVM

TPS1689 – Evaluierungsmodul

TPS1689EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1685EVM wird verwendet, um die Leistung des TPS1685 eFuse-Bausteins zu evaluieren. Das TPS1685EVM wird mit zwei parallel geschalteten TPS16851-eFuses geliefert, um ein 54-V-Design (typisch) und ein 40-A-Design (stationärer Zustand) zu evaluieren. Dieses Evaluierungsmodul umfasst zwei parallel geschaltete TPS16851-Bausteine. Dadurch wird ein Schutzdesign für einen 2-kW-Eingangsleistungspfad bei einer Eingangsspannung von 48 V unterstützt.

Merkmale
  • 40 V bis 54 V (typisch) Betrieb
  • Programmierbare Leistungsschutzschalter-Schwelle von 25 A bis 44 A mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Referenzspannung (Reference Voltage, VIREF) für Überstrom- und Kurzschlussschutz sowie aktive Stromaufteilungsblöcke über VIREF-(32h)-Register
  • Einstellbare Anstiegsrate der Ausgangsspannung sowohl in der Hardware als auch in der Firmware
  • Einstellbarer Austastungstimer des Transientenstroms in Firmware durch OC_TIMER-(14h)-Register
  • Einstellbarer Schwellenwert für die aktive Stromaufteilung mit auf der Platine integrierten Jumpern
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1689 Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus®-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1689EVM TPS1689 evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS1689 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 08.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos