TPS1H200EVM

TPS1H200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für TPS1H200-Q1 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des einkanaligen Highside-Schalters TPS1H200-Q1. Das TPS1H200EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (3,4 V bis 40 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 2,5 A) an den TPS1H200-Q1-Baustein anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgängen, Eingängen, Diagnosen und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Einkanaliger Highside-Leistungsschalter, getestet gemäß AECQ100-12
  • Betriebsspannung 4–40 V, erweiterter Betriebsbereich bis hinab auf 3,4 V
  • Extrem niedriger Standby-Strom, < 500 nA
  • Hochgenaue Strommessung
  • Programmierbare Strombegrenzungsfunktionen
High-Side-Schalter
TPS1H200A-Q1 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 200 mΩ, mit einstellba
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V, 2A, 200mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1H200EVM TPS1H200-Q1 40V, 2A, 200mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS1H200-Q1 Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 04.02.2018
Zertifikat TPS1H200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos