TPS1HTC30EVM

TPS1HTC30EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1HTC30EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS1HTC30-Q1 für den Automobilbereich zu evaluieren. Diese Evaluierungsplatine bietet eine nahtlose Möglichkeit, ein Netzteil an den Eingang des TPS1HTC30-Q1 anzuschließen, eine Last an den Ausgangskanal anzuschließen und das Gerät direkt über die Steuerpins des Chips ein- und auszuschalten. Der Baustein enthält integrierte Schutzfunktionen, unter anderem für thermische Abschaltung, Ausgangsklemme und Strombegrenzung.

Merkmale
  • Standalone-Betrieb mit Standard-Tischgeräten
  • Weiter Betriebsspannungsbereich: 6 V bis 48 V
  • Toleranz von 64 V DC bei Deaktivierung
  • Potenziometer für SNS-Widerstand, welches eine einfache Konfiguration externer Widerstandswerte ermöglicht
  • Thermische Abschaltung und Schwingungserkennung
High-Side-Schalter
TPS1HTC100-Q1 — Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi TPS1HTC30-Q1 — 6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch
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
* EVM User's guide TPS1HTC30-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.08.2023
Zertifikat TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos