TPS22915BEVM-078

TPS22915BEVM-078

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22914/15EVM-078 is a two sided PCB containing the TPS22914/15 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.05 V to 5.5 V
  • 2-A max continuous current operation
  • Access to the VIN, VOUT, GND, and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Lastschalter
TPS22915 — 5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22915BEVM-078 — TPS22915B-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22915BEVM-078 — TPS22915B-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lastschalter
TPS22915 — 5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS22915BEVM-078 — TPS22915B-Evaluierungsmodul

TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2020
Produkte
Lastschalter
TPS22915 — 5,5-V-, 2-A-, 39-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS22915BEVM-078 — TPS22915B-Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 27.08.2014
Zertifikat TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 11.10.2018
Anwendungshinweis Basics of Load Switches (Rev. A) 05.09.2018
Anwendungshinweis Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 30.04.2017
Anwendungshinweis Timing of Load Switches 27.04.2017
Anwendungshinweis Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches 12.09.2016
Anwendungshinweis Managing Inrush Current (Rev. A) 28.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos