TPS22930AEVM-027

TPS22930AEVM-027

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS22930AEVM-027 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22930A 2A load switch with reverse-current protection. The EVM allows the user to connect power to and control the Ultra-Small CSP-4 package load switch. Parameters such as On State resistance, Slew Rate and Discharge properties can be easily evaluated.

Merkmale
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Access to VIN, VOUT, and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
Lastschalter
TPS22930A — Lastschalter, 5,5 V, 2 A, 35 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22930AEVM-027 — TPS22930A Lastschalter-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22930AEVM-027 — TPS22930A Lastschalter-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS22930AEVM-027 Single Channel Load Switch IC 28.10.2012
Zertifikat TPS22930AEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos