TPS2375EVM

TPS2375EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The HPA028 EVM features the TPS2375 from Texas Instruments Incorporated. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) module. An RJ-45 connector is provided to connect directly to an Ethernet cable having a Power Sourcing Equipment (PSE) driving it on the other end. The EVM also accepts power applied using a stand-alone power supply.

Merkmale
The HPA028 EVM facilitates easy evaluation of the TPS2375 PD controller. The EVM features include:
  • IEEE802.3af Compliant Powered Device Front End
  • Uses TPS2375D IEEE802.3af PoE PD Controller
  • Input and Output Capacitors
  • Gigabit Ethernet Application
  • Dual DUT Footprint
  • Power-Good Indicator LED
  • Connection for Downstream DC/DC Converter
  • Available Spare Footprints and Test Points


Datasheet
Populated EVM Board
RJ-45 Connector
User's Guide

Stromversorgte Geräte
TPS2375 — PoE-PD der Klasse 3 mit Latch-Schutz TPS2376 — PoE-PD der Klasse 3 mit einstellbarem UVLO-Schwellenwert und Latch Schutz TPS2377 — PoE-PD der Klasse 3 mit Legacy-UVLO-Schwellenwert und Latch Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3AF POE Powred Device Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3AF POE Powred Device Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPS2375OR77CALC — TPS2375/TPS2377 Design-in Calculation Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgte Geräte
TPS2375 — PoE-PD der Klasse 3 mit Latch-Schutz TPS2377 — PoE-PD der Klasse 3 mit Legacy-UVLO-Schwellenwert und Latch Schutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3af Evaluierungsmodul für PoE-gespeiste Geräte

TPS2375OR77CALC — TPS2375/TPS2377 Design-in Calculation Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.05.2004
Produkte
Stromversorgte Geräte
TPS2375 — PoE-PD der Klasse 3 mit Latch-Schutz TPS2377 — PoE-PD der Klasse 3 mit Legacy-UVLO-Schwellenwert und Latch Schutz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3af Evaluierungsmodul für PoE-gespeiste Geräte

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc065 or www.ti.com/lit/xx/slvc065/slvc065.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC065. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS2375EVM Power-Over-Ethernet Powered Device (PD) EVM 15.04.2004
Zertifikat TPS2375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos