TPS2378EVM-602

TPS2378EVM-602

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • 51W High Power 4-Pair PoE (Forced UPOE)
  • Logic circuitry keeps converter off until both TPS2378 PDs are powered
  • MPS circuit keep PSE ports connected until converter startup
  • Load inhibitor circuit (optional) for high power resistive loads
Stromversorgte Geräte
TPS2378 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00539 — Referenzdesign für hocheffizienten UPOE-Flyback-Wandler (19 V/2,3 A) zur Stromversorgung von netzwer
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00539 — Referenzdesign für hocheffizienten UPOE-Flyback-Wandler (19 V/2,3 A) zur Stromversorgung von netzwer
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS2378EVM-602 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 31.07.2017
Zertifikat TPS2378EVM-602 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel May the forced UPOE be with you PDF | HTML 15.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos