TIDA-00539

TIDA-00539

Designdateien

Überblick

TIDA-00539 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 19V at 2.3A.

Merkmale
  • Forced 4-Pair UPOE (51W)
  • 93% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
  • Evaluation Board can be purchased
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00539.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 19
Iout (Max) (A) 2.3
Ausgangsleistung (W) 43.7
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU998.PDF (563 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREZ1.PDF (253 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAC7.ZIP (2922 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREZ0.PDF (293 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS2378 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

TIDA-00539 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 19V at 2.3A.

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00539 — Referenzdesign für hocheffizienten UPOE-Flyback-Wandler (19 V/2,3 A) zur Stromversorgung von netzwer
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2378EVM-602 — Dual TPS2378 PoE PD for Forced UPOE 51W High Power Four-Pair PoE Applications

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00539 — Referenzdesign für hocheffizienten UPOE-Flyback-Wandler (19 V/2,3 A) zur Stromversorgung von netzwer
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
* Prüfbericht TIDA-00539 Test Results 20.05.2015
Technischer Artikel Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos