TPS23882B1EVM-035 ist eine Tochterkarte mit 24 Ports (48 Kanäle) zur Evaluierung des TPS23881, einem 4-paarigen Typ-4-PoE(Power-over-Ethernet)-PSE mit 8 Kanälen und 200 mΩ Messwiderstand. Diese Tochterkarte bietet Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23881-Baustein in Anwendungen mit hoher Portanzahl, wie zum Beispiel Switches für Hochschuleinrichtungen und Niederlassungen sowie Netzwerk-Videorekorder.
Merkmale
- PoE-PSE-System mit 24 Ports, erweiterbar auf 48 Ports
- Hochflexibles System mit konfigurierbarer GUI und Host-Schnittstelle
- Power-Management für mehrere Ports
- IEEE 802.3bt-Konformität
- Mehrere Stromversorgungen
- Unterstützung von Legacy PD