TPS23XXCALC

TPS23XXCALC

Downloads

Überblick

This design utility allows the user to calculate the component values for external MOSFET, current limit setting, current limit sense resistor RSENSE, current limit setting resistor RSET, GATE capacitance Cg, TIMER capacitance CT, power-good feedback resistor divider, and other essential components when designing with the TPS2300/01, TPS2310/11, TPS2320/21, or TPS2330/31 hot swap controllers.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

TPS23XXCALC — TPS230x/1x/2x/3x Design Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Hot-Swap-Controller
TPS2300 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit unabhängiger Kanalschaltung und Active-Low-Aktivierung TPS2301 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit unabhängiger Kanalschaltung und Power-Good TPS2310 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit abhängiger Kanalschaltung und Active-Low-Aktivierung TPS2311 — Zweikanaliger Hot-Swap-Schalter für 3 V bis 13 V mit abhängiger Kanalschaltung und Power-Good TPS2320 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit Active-Low-Aktivierung TPS2321 — Zweikanaliger Hot-Swap, 3 bis 13 V, mit Active-High-Aktivierung TPS2330 — Hot-Swap-Controller, 3 V bis 13 V, mit Active-Low-Aktivierung TPS2331 — Hot-Swap-Controller für 3 V bis 13 V mit Active-High-Aktivierung
Download-Optionen

TPS23XXCALC — TPS230x/1x/2x/3x Design Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.11.2005
Produkte
Hot-Swap-Controller
TPS2300 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit unabhängiger Kanalschaltung und Active-Low-Aktivierung TPS2301 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit unabhängiger Kanalschaltung und Power-Good TPS2310 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit abhängiger Kanalschaltung und Active-Low-Aktivierung TPS2311 — Zweikanaliger Hot-Swap-Schalter für 3 V bis 13 V mit abhängiger Kanalschaltung und Power-Good TPS2320 — Zweikanaliger Hot-Swap für 3 bis 13 V mit Active-Low-Aktivierung TPS2321 — Zweikanaliger Hot-Swap, 3 bis 13 V, mit Active-High-Aktivierung TPS2330 — Hot-Swap-Controller, 3 V bis 13 V, mit Active-Low-Aktivierung TPS2331 — Hot-Swap-Controller für 3 V bis 13 V mit Active-High-Aktivierung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc101 or www.ti.com/lit/xx/slvc101/slvc101.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC101. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos