TPS2412EVM

TPS2412EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2412EVM is an evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2412s and MOSFETs.

Merkmale

The 5 V supply is jumper selected to power VDD on the TPS2412s and the glitch circuit if the control voltage is less than 3.0 V. The Glitch maker, discussed in the test methods section of the User's Guide, applies a 1 ohm load to the input supply for 1 ms. This disruption allows the user to scope test points and observe system recovery. The Rset resistor is used to program the turn-off point of the TPS2411.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
TPS2412 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 292 uA Ruhestrom TPS2413 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 291 uA Ruhestrom

 

MOSFETs
CSD17501Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2412EVM — TPS2412 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2412EVM — TPS2412 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
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
* EVM User's guide TPS2411EVM and TPS2413EVM User's Guide 02.01.2007
Zertifikat TPS2412EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos