TPS24742EVM-667

TPS24742EVM-667

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS24742EVM-667 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24742 2.5-V to 18-V positive voltage hot-swap and ORing controller. The EVM is designed for hot swap to ORing applications  and contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • Programmable SOA
  • Programmable Reverse Blocking Threshold
  • Independent Enable for Hotswap and Oring
  • Order of Hotswap and Oring Controller are Interchangeable
Hot-Swap-Controller
TPS24740 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung und Oder-Verknüpfung mit ausgeschaltete TPS24741 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung und Oder-Verknüpfung mit automatischer TPS24742 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung und VerODERung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS24742EVM-667 — TPS24742 Evaluation Module for Hotswap to ORing Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS24742EVM-667 — TPS24742 Evaluation Module for Hotswap to ORing Applications
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
* EVM User's guide TPS24742EVM-667 Evaluation Module User's Guide 02.07.2015
Zertifikat TPS24742EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos