TPS2543EVM-064

TPS2543EVM-064

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS2543EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2543 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Adjustable, current-limited power distribution switches with charging detection
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
USB-A-Controller
TPS2543 — USB-Ladeport-Controller und 2,5-A-Leistungsschalter mit Lasterkennung TPS2543-Q1 — USB-Ladeanschluss, Leistungsschalter und Controller für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2543EVM-064 — TPS2543 USB Charging Port Power Switch & Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2543EVM-064 — TPS2543 USB Charging Port Power Switch & Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 04.02.2013
Zertifikat TPS2543EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos