TPS2554EVM-010

TPS2554EVM-010

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Merkmale
  • Adjustable Current-Limit, 250 mA to 2700 mA
  • Fast Over-current Response, 2 uS Typical
  • 70 mOhm High Side MOSFET
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Deglitched Fault Report
  • 2 uA Maximum Standby Supply Current
Lastschalter
TPS2554 — USB-Leistungsschalter, 0,5-2,5 A einstellbar, 2 einstellbare ILIMIT, 4,5-5,5 V, 73 mΩ, Active-High TPS2555 — USB-Leistungsschalter, 0,5-2,5 A einstellbar, 2 einstellbare ILIMIT, 4,5-5,5 V, 73 mΩ, Active-Low
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2554EVM-010 — Evaluation Module for TPS2554 Precision Adjustable, Current-Limited Power Distribution Switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2554EVM-010 — Evaluation Module for TPS2554 Precision Adjustable, Current-Limited Power Distribution Switch
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
* EVM User's guide TPS2554 and TPS2555 Evaluation Module 13.06.2011
Zertifikat TPS2554EVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos